Komponentenreferenz

O-Ring Montagegreifer

Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Montage

O-Ring Montagegreifer Außen
Serie GS

  • Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
mehr
1. Greifer für besondere Aufgaben
  • Spreizhub einstellbar durch außen am Gehäuse angebrachten Einstellring
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
mehr
Aufgabe & Lösung

Der einstellbare Spreizhub verhindert eine Überspreizung des O-Rings und sorgt für eine gleichbleibende Produktionsqualität. Die Erkennung der Endposition mit unserer Magnetfeldsensorik ermöglicht Ihnen kürzere Zykluszeiten und ein integriertes Kontrollsystem.

Highlights und Technische Daten
  • 5 Mio. wartungsfreie Umdrehungen (max.)
  • IP30
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht