PSE12X10NWAD-A

Technische Daten
GewindeM12
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb9 [J]
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb33000 [J/h]
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation9 [J]
SerieStandard Energy
BauartIndustriestoßdämpfer PowerStop
Kopfohne Kopf
HärtegradSupersoft
Hub10 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min. 3 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.5 [m/s]
Rückstellkraft min.2.5 [N]
Rückstellkraft max.5 [N]
Kolbenrückstellzeit max.0.15 [s]
Kraft in Endlage max.3 [kN]
Gewicht30 [g]