MGP801N

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

"Der Leistungsstarke"

  • Über 40% leistungsstärker als der Benchmark
    Die Gewichts- und Kraftoptimierung senkt die Kosten Ihrer Anwendung, da alle Komponenten kleiner dimensioniert werden können
  • Bis zu 50% längere Greifbacken als beim Benchmark
    Höchste Kräfte- und Momentenaufnahmen ermöglichen Ihnen den flexiblen Einsatz bei höchster Dynamik
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
Technische Daten
Hub pro Backe1 [mm]
Greifkraft beim Schließen6 [N]
Greifkraft beim Öffnen8 [N]
Schließzeit0.01 [s]
Öffnungszeit0.01 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0.01 [kg]
Länge Greifbacken max.20 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.025 [mm]
Betriebsdruck min.3 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.+5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus0.1 [cm³]
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-16
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.008 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  2. Greiferbacke
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
  3. Positionsabfrage
    Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung
  4. Integrierte Greifkraftsicherung
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (ab Baugröße 803)
  5. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
  6. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  7. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  8. Abfragenut
    Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren