KG40ST

Kugelgelenk
Serie KG

  • Auslenkposition arretierbar
    Seien Sie flexibel in Ihrer Anwendung, passen Sie Ihr Handling individuell an Ihr Werkstück an und arretieren Sie die Auslenkposition prozesssicher
  • Großer Aufnahmeflansch
    Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht das sichere Anbringen der Anbauteile
  • Stahlausführung
    Höchste Kräfte- und Momentenaufnahme ermöglicht Ihnen den flexiblen Einsatz bei höchster Dynamik
Technische Daten
BauartKugelgelenk
BaugrößeKG40ST
Fa18000 [N]
Gewicht0.27 [kg]
MaterialStahl
Mx18 [Nm]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Schwenkwinkel30 [°]