SM2TPU

Serie SM
- Einsatzgebiete
Flache und leicht gewölbte Flächen - Besonderheiten
Saugdurchmesser ab 1 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 0,3 [N] |
Volumen | 0.01 [cm³] |
Anschlussart | 4/6 |
G1 | M4 |
Maß D1 | 2 [mm] |
Maß H | 6 [mm] |
Maß L | 10 [mm] |