KWH2514KS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2200 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 116 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden