KWH3502DS3

Klemmelement
Serie KWH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATSX-E(RUE)35RWU..-E-HVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)35RWU..-E-HLVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)35RWU..-F-HVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)35RWU..-F-HLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft3500 [N]
Nennbetriebsdruck100.0 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung120.5
Betriebsdruck max.110.0 [bar]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht2.4 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden