KWH3505AS1A

Klemmelement
Serie KWH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1653 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1661 (FKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1665 (FKS)Variante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LUVariante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1631 (FNS)Variante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SUVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft5700 [N]
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung140
Betriebsdruck max.160 [bar]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Abstreiferja
Gewicht2.6 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden