SPN112P6E6SD-B

Spannplatte
Serie

  • Kompakte Bauweise mit optimierter Bauhöhe
  • Systembaugruppe mit hoher Präzision
  • Integrierte Luftzuführung/-verteilung
  • Integrierter PLUS-Anschluss
  • Auf Anfrage mit Advanced Nullpunktspannsystem lieferbar
  • Variable Befestigungsmöglichkeiten
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Technische Daten
BetriebsartPneumatisch
Haltekraft max.6xM10/M12
Betriebsdruck6 ... 7 [bar]
Einzugskraft6x6 [kN]
Einzugskraft mit PLUS-Anschluss6x15 [kN]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
VerdrehsicherungJa
PLUS-AnschlussJa
AusblasfunktionNein
KolbenstellungsabfrageNein
AuflagenkontrolleNein
WerkstoffEdelstahl gehärtet / Stahl
Gewicht60 [kg]