Prototypen-Auslieferung bei Softmanbot
SOFTMANBOT ist ein EU-Forschungsprojekt im Rahmen des Programms "Horizon 2020", dessen Ziel die Entwicklung eines intelligenten Robotersystems für die Handhabung von flexiblen & verformbaren Materialien ist. Die Zimmer Group als stolzer Teilnehmer dieses Projekts hat nun mit der Auslieferung der finalen Prototypengreifer an ihre Entwicklungspartner (Aiju, Inescop, IIT, Michelin France) begonnen.
Auslieferung der finalen Prototypengreifer an die Partner
Bei den bisher von der Zimmer Group ausgelieferten Greifern und Greifsystemen handelte es sich um vorläufige, generische Prototypen, die noch nicht direkt an die Use-Cases im Projekt angepasst waren. Nach mehreren weiteren Entwicklungszyklen die im Laufe des letzten Jahres erfolgten, stehen die finalen Prototypen jetzt zur Auslieferung bereit, bzw. wurden bereits an die Entwicklungspartner verschickt. Dabei handelt es sich um einen starken pneumatischen Greifer mit max. 1400N Greifkraft, sowie einen elektrischen Greifer mit 120mm Hub und einer max. Greifkraft von 250N. Für alle Greifer bzw. Greifsysteme, die wir bereitstellen, wurden auch Greiffinger entwickelt, welche im Laufe des vergangenen Jahres erprobt und mehrfach optimiert wurden. Die jetzt zur Verfügung stehende Hardware soll in den kommenden Monaten in die bestehenden Mock-Up’s integriert und in Betrieb genommen werden. Die Zimmer Group wird diese Arbeiten eng begleiten und die Partner dabei bestmöglich unterstützen.
Mehr zum Projekt erfahren Sie auf unserer Webseite.