PRECISIÓN, DINÁMICA Y VELOCIDAD

Los ejes lineales son componentes esenciales de la tecnología de automatización, que ofrecen soluciones fiables para movimientos lineales precisos en grandes distancias. En este ámbito, han demostrado especialmente su eficacia los ejes de husillo y los ejes de correa dentada. Los ejes de husillo destacan por su alta precisión y fuerzas de avance y son ideales para aplicaciones que requieren precisión y capacidad de carga. Contrariamente, los ejes de correa dentada destacan por su alta dinámica y velocidad, con lo cual son perfectos para secuencias de movimientos rápidas y áreas de trabajo grandes. Descubra las ventajas de los dos tipos de ejes y cómo puede elevar a un nuevo nivel su eficiencia en la producción con las series AMS y AMB.

SOLICITAR AHORA  FOLLETO

NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS

Fuerzas y momentos elevados
El perfil del eje optimizado en combinación con el carril guía integrado permite la máxima absorción de fuerzas y momentos.

Powertrain opcional
Si se desea puede incluirse un powertrain formado por un acoplamiento, un engranaje, un motor, un regulador de accionamiento y otros accesorios.

Velocidad de recorrido máxima
Los apoyos opcionales para el husillo permiten revoluciones elevadas incluso con carreras largas y, con ello, altas velocidades de avance sin provocar daños.

Tiempos de ciclo cortos
Se alcanzan velocidades máximas de hasta 5 m/s y aceleraciones de hasta 50 m/s².

Elemento de sujeción integrado
El elemento de sujeción opcional permite fuerzas de sujeción elevadas sin cantos conflictivos ni mayor longitud constructiva.

Ejes con accionamiento de correa dentada

 Datos técnicos
TamañoCarrera máx. [mm]Velocidad máx. [m/s] Aceleración máx. [m/s²] Fuerza de sujeción [N] Hoja de datos PDF
AMB0401810450-AMB040
AMB0605670550400/300AMB060
AMB0805610550650/450AMB080
AMB12055505501.200/850AMB120

Ejes con accionamiento de husillo

 Datos técnicos
TamañoCarrera máx. [mm]Velocidad máx. [m/s] Aceleración máx. [m/s²] Fuerza de sujeción [N] Hoja de datos PDF
AMS0409000,530-AMS040
AMS06019701,530250/150AMS060
AMS0802100230500/320AMS080
AMS12023003,2301.000/800AMS120

Ejes lineales con accionamiento de correa dentada

SERIE AMB DETALLADA

Carro
La serie AMB convence con tres longitudes de carro y hasta dos carros por eje, que pueden absorber de forma fiable cargas portantes elevadas. Las múltiples roscas con orificios de paso y casquillos de centraje permiten una fijación reproducible. Gracias a los imanes montados de serie en el carro pueden integrarse fácilmente detectores magnéticos opcionales, también posteriormente.
ACCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA
Diseñados para velocidades y aceleraciones máximas, los ejes lineales con accionamiento de correa dentada resultan especialmente adecuados para aplicaciones en las que se requiere una alta dinámica, tiempos de ciclo cortos y una carrera grande. Además, destacan en cuanto a los pares de accionamiento y una elevada seguridad de salto.
SISTEMA DE GUÍA
La guía de bolas ofrece una capacidad de carga y duración insuperables. Mediante las conexiones de lubricación integradas a ambos lados del carro, en cada situación de montaje se garantiza un mantenimiento sencillo. De este modo, también es posible el uso de sistemas de lubricación automatizados.
Elemento de sujeción
(opcional)
Para mayor seguridad, los ejes de correa dentada se suministran con o sin elemento de sujeción integrado según sea necesario. El elemento de sujeción seleccionable opcionalmente se integra perfectamente en el carro. De este modo, no hay cantos conflictivos ni aumentos de las longitudes constructivas. Gracias al modelo NC, se mantiene la posición de forma segura sin aire comprimido, lo que no solo ahorra energía, sino también costes.
CINTA Y DESVÍO DE PROTECCIÓN
(opcional)
La cinta opcional de protección protege de forma fiable el interior del eje frente a influencias externas y contribuye a aumentar la vida útil al máximo. Mediante el encaje en el perfil del eje, la cinta de protección protege el perfil de forma segura contra polvo y suciedad y lo mantiene de forma fiable en su posición.
POWERTRAIN
(opcional)
El eje lineal con accionamiento de correa dentada de la serie AMB puede suministrarse opcionalmente con powertrain, incluyendo acoplamiento, engranaje, motor y regulador de accionamiento, así como otros accesorios. La estructura simétrica garantiza una conexión sencilla de los componentes de accionamiento seleccionados y adaptados entre sí en cuatro posiciones posibles.
1. Carro
La serie AMB convence con tres longitudes de carro y hasta dos carros por eje, que pueden absorber de forma fiable cargas portantes elevadas. Las múltiples roscas con orificios de paso y casquillos de centraje permiten una fijación reproducible. Gracias a los imanes montados de serie en el carro pueden integrarse fácilmente detectores magnéticos opcionales, también posteriormente.
2. ACCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA
Diseñados para velocidades y aceleraciones máximas, los ejes lineales con accionamiento de correa dentada resultan especialmente adecuados para aplicaciones en las que se requiere una alta dinámica, tiempos de ciclo cortos y una carrera grande. Además, destacan en cuanto a los pares de accionamiento y una elevada seguridad de salto.
3. SISTEMA DE GUÍA
La guía de bolas ofrece una capacidad de carga y duración insuperables. Mediante las conexiones de lubricación integradas a ambos lados del carro, en cada situación de montaje se garantiza un mantenimiento sencillo. De este modo, también es posible el uso de sistemas de lubricación automatizados.
4. Elemento de sujeción
(opcional)
Para mayor seguridad, los ejes de correa dentada se suministran con o sin elemento de sujeción integrado según sea necesario. El elemento de sujeción seleccionable opcionalmente se integra perfectamente en el carro. De este modo, no hay cantos conflictivos ni aumentos de las longitudes constructivas. Gracias al modelo NC, se mantiene la posición de forma segura sin aire comprimido, lo que no solo ahorra energía, sino también costes.
5. CINTA Y DESVÍO DE PROTECCIÓN
(opcional)
La cinta opcional de protección protege de forma fiable el interior del eje frente a influencias externas y contribuye a aumentar la vida útil al máximo. Mediante el encaje en el perfil del eje, la cinta de protección protege el perfil de forma segura contra polvo y suciedad y lo mantiene de forma fiable en su posición.
6. POWERTRAIN
(opcional)
El eje lineal con accionamiento de correa dentada de la serie AMB puede suministrarse opcionalmente con powertrain, incluyendo acoplamiento, engranaje, motor y regulador de accionamiento, así como otros accesorios. La estructura simétrica garantiza una conexión sencilla de los componentes de accionamiento seleccionados y adaptados entre sí en cuatro posiciones posibles.

Ejes lineales con accionamiento de husillo

SERIE AMS DETALLADA

Carro
Los ejes lineales con accionamiento de husillo de la serie AMS destacan con dos longitudes de carro y hasta dos carros por eje, así como orificios roscados y de centraje para opciones de fijación resistentes y reproducibles. Gracias a los imanes montados de serie en el carro pueden integrarse fácilmente detectores magnéticos opcionales, también posteriormente.
ACCIONAMIENTO DE HUSILLO
Los ejes de husillo son sinónimo de precisión, rigidez y fuerzas de avance elevadas. Gracias al mecanismo de husillos de bolas se consiguen movimientos exactos y con muy poca fricción. Con hasta cuatro pasos de husillo por tamaño, los ejes pueden adaptarse de forma óptima a cada aplicación.
APOYO DE HUSILLO
(opcional)
El innovador apoyo de husillo modular evita de forma efectiva que el husillo vibre con altas revoluciones y permite así velocidades de recorrido máximas, incluso con carreras largas.
ELEMENTO DE SUJECIÓN
(opcional)
Para mayor seguridad, los ejes de husillo se suministran con o sin elemento de sujeción integrado según sea necesario. El elemento de sujeción seleccionable opcionalmente se integra perfectamente en el carro. De este modo, no se dan carros más largos ni cantos conflictivos. Gracias al modelo NC, se mantiene la posición de forma segura sin aire comprimido, lo que no solo ahorra energía, sino también costes.
CINTA Y DESVÍO DE PROTECCIÓN
(opcional)
La cinta opcional de protección protege de forma fiable el interior del eje frente a influencias externas y contribuye a aumentar la vida útil al máximo. Mediante el encaje en el perfil del eje, la cinta de protección protege el perfil de forma segura contra polvo y suciedad y lo mantiene de forma fiable en su posición.
POWERTRAIN
(opcional)
La serie AMS puede suministrarse opcionalmente con un powertrain completo que incluye acoplamiento, motor y regulador de accionamiento, así como otros accesorios para adaptarse a su aplicación.
1. Carro
Los ejes lineales con accionamiento de husillo de la serie AMS destacan con dos longitudes de carro y hasta dos carros por eje, así como orificios roscados y de centraje para opciones de fijación resistentes y reproducibles. Gracias a los imanes montados de serie en el carro pueden integrarse fácilmente detectores magnéticos opcionales, también posteriormente.
2. ACCIONAMIENTO DE HUSILLO
Los ejes de husillo son sinónimo de precisión, rigidez y fuerzas de avance elevadas. Gracias al mecanismo de husillos de bolas se consiguen movimientos exactos y con muy poca fricción. Con hasta cuatro pasos de husillo por tamaño, los ejes pueden adaptarse de forma óptima a cada aplicación.
3. APOYO DE HUSILLO
(opcional)
El innovador apoyo de husillo modular evita de forma efectiva que el husillo vibre con altas revoluciones y permite así velocidades de recorrido máximas, incluso con carreras largas.
4. ELEMENTO DE SUJECIÓN
(opcional)
Para mayor seguridad, los ejes de husillo se suministran con o sin elemento de sujeción integrado según sea necesario. El elemento de sujeción seleccionable opcionalmente se integra perfectamente en el carro. De este modo, no se dan carros más largos ni cantos conflictivos. Gracias al modelo NC, se mantiene la posición de forma segura sin aire comprimido, lo que no solo ahorra energía, sino también costes.
5. CINTA Y DESVÍO DE PROTECCIÓN
(opcional)
La cinta opcional de protección protege de forma fiable el interior del eje frente a influencias externas y contribuye a aumentar la vida útil al máximo. Mediante el encaje en el perfil del eje, la cinta de protección protege el perfil de forma segura contra polvo y suciedad y lo mantiene de forma fiable en su posición.
6. POWERTRAIN
(opcional)
La serie AMS puede suministrarse opcionalmente con un powertrain completo que incluye acoplamiento, motor y regulador de accionamiento, así como otros accesorios para adaptarse a su aplicación.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? ¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS!

Datos personales
Mensaje