Robótica FANUC
Desde los robots más pequeños hasta los más potentes: con más de 100 modelos, FANUC ofrece la mayor gama de robots del mundo para todo tipo de aplicaciones e industrias. Los robots son de uso flexible, fáciles de integrar y de manejo intuitivo. Independientemente de que se trate de robots industriales con diferentes capacidades de carga y alcances o de robots colaborativos.
Flexibilidad y compatibilidad en la elección del efector final
Gracias a la amplia selección de efectores finales de Zimmer Group, es posible automatizar incluso las aplicaciones más exigentes. Junto con los robots FANUC, allanan el camino para la automatización en una amplia gama de industrias, con el máximo rendimiento. Gracias a la interfaz de comunicación universal y estandarizada en FANUC, el ecosistema MATCH garantiza la máxima compatibilidad y flexibilidad en el ámbito de la manipulación. FANUC ofrece soluciones de automatización personalizadas incluso en condiciones ambientales exigentes y para parámetros de tareas complejos, como capacidades de carga elevadas. En combinación con la amplia cartera de productos de tecnología de manipulación y accesorios para robots de Zimmer Group, están surgiendo nuevas posibilidades de automatización de procesos en todas las industrias. De este modo, se combinan la velocidad y la máxima precisión, al tiempo que se acortan las distancias entre los robots colaborativos y los industriales.
Además de una amplia gama de accesorios para robots y pinzas de libre configuración para FANUC, Zimmer Group también ofrece soluciones compactas y predefinidas.

Automatización móvil con ZiMo
Tanto si se trata de trabajos de instalación, tareas Pick & Place o carga de máquinas, ZiMo le ayuda allí donde lo necesite. La celda de robot compacta permite un posicionamiento sencillo y flexible dentro de su instalación. Una puesta en marcha sencilla y un software fácil de usar convierten a ZiMo en la solución de automatización ideal, también para pequeñas y medianas empresas. La adquisición rentable y la rápida integración optimizan sus procesos de producción y elevan la eficiencia y la calidad de su producción a un nuevo nivel. ZiMo también es compatible con los cobots de la serie CRX de FANUC. ¡Descubra la versatilidad de la celda de robot!
Campos de aplicación
SETUP EFFECT
Gracias a su fácil instalación, los robots de FANUC pueden combinarse rápida y fácilmente con la gama de productos de Zimmer Group. Esto no solo simplifica una adaptación óptima a los requisitos y procesos de fabricación en constante cambio, sino que permite al mismo tiempo el uso sin problemas para aplicaciones y proyectos futuros.
El paquete listo para el uso de Zimmer Group, formado por componentes de hardware y software, combina robots de FANUC y tecnologías de agarre en un sistema homogéneo.
SMART COMMUNICATION MODULE PARA ROBOTS FANUC
Gracias a los módulos de comunicación personalizados de Zimmer Group, el control y la integración de pinzas mecatrónicas inteligentes, tanto con cobots FANUC como con robots industriales, resultan especialmente sencillos.
El Smart Communication Module (SCM) de Zimmer Group traduce la interfaz IO-Link en entradas y salidas digitales (E/S digitales) y viceversa. Con ello, se garantiza un intercambio de datos eficaz con el control del robot. Todas las pinzas IO-Link de Zimmer Group pueden utilizarse mediante una placa adaptadora adecuada entre la brida específica del robot FANUC y el círculo primitivo ISO.
Como pasarela de enlace para el efector final, el módulo de comunicación SCM integrado se comunica con el control del robot. Esto permite un control sencillo y seguro del efector final
El SCM, en combinación con la Comfort App y el software HMI de Zimmer Group, garantiza un control sencillo y fiable. El asistente de software guideZ integrado en la Human Machine Interface permite a los usuarios crear y gestionar recetas de piezas de trabajo en unos pocos pasos y sin necesidad de conocimientos previos. El módulo de software expertZ también puede utilizarse para realizar ajustes de precisión detallados.
La Comfort App proporciona una herramienta directamente en el Teach Pendant para controlar las pinzas mediante tareas predefinidas. La interacción entre los robots FANUC y las pinzas de Zimmer Group garantiza procesos altamente precisos y eficaces, tanto en el entorno de los robots colaborativos como en el de los robots industriales.


ASISTENTE DE SELECCIÓN PARA ROBÓTICA
Encuentre rápida y fácilmente una selección adecuada de componentes. A partir de múltiples pinzas distintas (incl. accesorios), puede seleccionar cómodamente online el modelo que más le conviene. Mediante filtros adicionales y/o datos de aplicación específicos puede limitarse la búsqueda.

Asistente de selección para pinzas
Con esta herramienta online, con unos pocos parámetros de aplicación podrá encontrar la pinza perfecta para su aplicación de entre una enorme gama. Para obtener una mejor visión de conjunto, resulta útil, por ejemplo, clasificarlas por carrera, fuerza de agarre y tipo de accionamiento. Además, puede realizarse un cálculo de los datos específicos de su aplicación.