La solución integral para una automatización flexible
Automatización modular de procesos que se adapta a su situación: ZIMO1000 es la solución.
Ya se trate de una automatización propia o de un proyecto para un cliente, con ZIMO1000 dispondrá de la base perfecta para una automatización rentable, sin tener que ajustarse a soluciones integrales rígidas. La celda de robot móvil está concebida como un módulo básico ampliable de forma modular y se adapta perfectamente a sus necesidades y retos.
Con el kit de plataforma ZIMO1000 dispondrá de una solución de sistema escalable: desde el módulo básico hasta una celda de robot completa y lista para usar, con efectores finales, tecnología de seguridad, interfaces y robots. Usted decide qué funciones integrar por su cuenta y en qué casos recurrir a módulos de sistema ya preparados. ¡Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de asesorarle!
Estructura variable, aplicaciones versátiles
ACCESORIOS Y OPCIONES
Gracias a la amplia gama de accesorios y opciones disponibles, podrá adaptar el ZIMO1000 a sus necesidades particulares. La configuración modular y la plataforma escalable le ofrecen la libertad de elegir de forma flexible el alcance de sus prestaciones en función de cada proyecto. Amplíe el módulo básico de la celda de robot flexible con interfaces y componentes, como efectores finales específicos para cada aplicación, conjuntos de robots, escáneres de seguridad, soportes para portacargas y mucho más.
¿Busca una solución integral llave en mano, desde la planificación del proyecto y la integración hasta la puesta en marcha y el servicio técnico? Con EASY AUTOMATION de Zimmer Group, dispondrá de un paquete todo incluido que incluye una puesta en marcha sencilla y un control intuitivo. ¡Aproveche nuestra experiencia en ingeniería, demostrada en numerosas ocasiones!











Automatización para cualquier aplicación
Adaptable a cualquier situación de producción
Como plataforma de sistema móvil y modular, ZIMO1000 conecta a personas, máquinas y robots en una solución de automatización integral. Las soluciones de integración propias, las adaptaciones específicas para cada proyecto y las ampliaciones personalizadas pueden integrarse de forma selectiva en la plataforma. De este modo, es posible cubrir una gran variedad de aplicaciones muy diversas: desde la carga y descarga automatizada de máquinas-herramienta y alimentación de máquinas, pasando por procesos de logística y «pick & place», hasta tareas complejas de montaje con elevados requisitos de seguridad. El Plataform Kit asume tareas monótonas con ciclos de repetición de bajos a altos, garantizando la máxima seguridad de proceso y precisión.
De este modo, los procesos de producción pueden estandarizarse y automatizarse de forma rentable, mientras que el personal cualificado se destina específicamente a tareas que aportan valor añadido. Se beneficiará de una solución de sistema escalable que se puede adaptar de forma individual a nuevos proyectos, estructuras de instalaciones y requisitos de los clientes.

Kit de plataforma (serie ZiMo1000)
Configurable de forma flexible y ampliable de manera eficiente
Con el kit de plataforma recibirá el módulo básico, con o sin PLC, según prefiera, y podrá configurar la celda de robot con total libertad según sus necesidades.
- Personalizable según su marca: Ideal para integradores y partners
- Compatible con casi todos los robots habituales: Integre el robot de su elección
- Máxima flexibilidad: Amplia gama de equipamientos y opciones
- Configuración totalmente libre: Sin limitaciones de uso
- Easy Automation: Si lo desea, le proporcionaremos una solución de automatización llave en mano que incluye el diseño, la integración, la puesta en marcha y el servicio técnico

Kit de plataforma (serie ZiMo1000)
¿QUÉ INCLUYE?


Módulo básico
- Bastidor sobre cuatro ruedas giratorias con frenos
- Tablero de mesa parcialmente mecanizado
- Armario eléctrico con ventilador y rejilla de ventilación
- Interfaz (neumática/eléctrica) preparada
- Equipamiento eléctrico básico
- Indicador de estado (tira de LED)
- Docking rail con detección de «presente»
- Alojamientos para accesorios
- Cajón extraible para facilitar la instalación y el mantenimiento del controlador del robot


Opciones (configurables)
- PLC
- Escáner de seguridad
- Interfaces (E/S de seguridad digital, Euromap 67, distribuidor pasivo, IO-Link, neumática)
- Estaciones de reposo para herramientas
- Estantes para soportes de carga
- Barras de conexión adicionales


Gama completa de efectores finales (configurable)
- Componentes de agarre y vacío, ecosistema MATCH, cambiador de herramienta, compensador de ejes, anticolisiones, placas adaptadoras, sensores y accesorios, kits de robots preconfigurados
- Neumáticos, eléctricos, de vacío, IO-Link


Programación por parte del cliente con el apoyo de paquetes de software Zimmer
- ZiMo PLC + módulos PLC para una integración fácil de la gama de productos de Zimmer Group
- Zimmer Comfort Apps


Robots
- Compatible, entre otros, con ABB, Fanuc, UR, KUKA, Neura, Yaskawa y Denso.
- Tras una comprobación adicional: compatible con prácticamente todos los fabricantes de robots


Asistencia técnica
- Para todos los componentes adquiridos a Zimmer Group, desde la mecánica hasta el software, dispondrá del servicio de Zimmer Group, siempre fiable, de un único proveedor.


Easy Automation (ingeniería)
- Comprobación de la integración de nuevos modelos de robots
- Diseño del proyecto
- Integración y puesta en marcha
- Solución de automatización «llave en mano»
- Responsabilidad global a cargo de Zimmer Group
Robots
Kit de plataforma de selección de robots
El kit de plataforma puede combinarse con robots de casi todos los fabricantes, por lo que puede integrarse fácilmente en su infraestructura existente. Estaremos encantados de ayudarle a comprobar la integración de nuevos modelos de robots. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Efectores finales
Con más de cuatro décadas de experiencia en el ámbito de la manipulación y la tecnología para robots, le ofrecemos los conocimientos especializados y la variedad de efectores finales necesarios para satisfacer sus requisitos específicos.
1. Componentes de manipulación eléctricos
Precisos, energéticamente eficientes y de bajo mantenimiento: ideales para tareas de agarre flexibles con regulación de la fuerza variable.
2. Componentes de manipulación neumáticos
Robustos y potentes: probados para aplicaciones dinámicas con números de ciclos elevados.
3. Componentes de vacío
Ideales para componentes planos o sensibles: para una manipulación segura y cuidadosa de una amplia gama de materiales.
4. Ecosistema «end of arm» MATCH
Un sistema, muchas posibilidades: con un concepto de interfaz estandarizado para cambios de herramienta rápidos y la máxima flexibilidad.
5. Conjuntos para robots preconfigurados
Listos para su uso inmediato: combinaciones perfectamente coordinadas de tecnología para robots y pinzas para una rápida puesta en marcha del proyecto.