WER3000LSI12-00

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
FunciónCorriente de señalización
Número de contactos12
Rosca de conexiónM23
Tensión de servicio150 [V]
Corriente nominal6 [A]
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónConector
Tipo de conexiónHembra
Tipo de conexiónConector redondo
Orientación de la conexiónradial o axial
Fuerza de acople40 [N]
Fuerza de desacople40 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Valor B10d100000
Peso0.14 [kg]
Conector redondo recto - conector M23
Accesorios
Detalles
Conector redondo angular - conector M23
Accesorios
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
12 Conector redondo M23
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
19 Conector redondo M23
Detalles
Serie WER3000 eléctrica
Módulos de transmisión
14+5 sensores Conector redondo M23
Detalles
Serie WER3000 eléctrica
Módulos de transmisión
14+5 sensores Conector redondo M23
Detalles