GED5008IL-00-A

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GED5000

"TODO en UNO"

  • Aproximadamente la misma fuerza de agarre que en una pinza neumática comparable
  • Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
  • Los mismos anclajes de sujeción que en una pinza neumática comparable
  • Plug and play: Conexión con un solo cable, fácilmente controlable mediante señal de E/S o IO-Link
  • Módulo de accionamiento ACM integrado: se puede regular la fuerza de agarre, la velocidad y puntos de detección
  • Protegida contra corrosión y estanca según IP64
  • Motor DC sin escobillas: hasta 30 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
  • 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
  • Detección integrada
  • IP64
  • Protegido contra corrosión
  • Autorretención mecánica
  • Posibilidad de aire presurizado
  • Fuerza de agarre ajustable
  • IO-Link
Carrera por mordaza8 [mm]
Fuerza de agarre nominal1150 [N]
AccionamientoIO-Link
AccionamientoMotor sin escobillas DC
Autorretenciónmecánica
Sincronización0,035 [s]
Peso propio del dedo montado máx.0.7 [kg]
Longitud de los dedos máx.125 [mm]
Trayecto de arranque mínimo por mordaza1.3 [mm]
Precisión de repetición +/-0.01 [mm]
Temperatura de servicio5 ... +50 [°C]
Tensión24 [V]
Consumo de corriente max.5 [A]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP64
Valor B10d30000000
Peso1.7 [kg]
Dedo universal de aluminio
Accesorios
Detalles
Dedo universal de acero
Accesorios
Detalles
Mordaza de ajuste de aluminio
Accesorios
Detalles
Mordaza de ajuste de acero
Accesorios
Detalles
Juego de partes sueltas para cambio rápido de dedos
Accesorios
Detalles
Parte fija para cambio rápido de dedos
Accesorios
Detalles
Estrella de presión
Accesorios
Detalles
Cable conector recto 5 m - macho, hembra M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector doble
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos Movimiento sincronizado de las mordazas
  2. Mordazas
    Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase
  3. Retén labial doble
    Permite IP64 Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada
  4. Steel Linear Guide
    Guiado de acero sobre acero Permite la instalación de dedos extremadamente largos
  5. Fijación y posicionamiento
    Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual Versión neumática y eléctrica idéntica, menos la cota de altura
  6. Motor sin escobillas DC
    Motor de corriente continua sin escobillas con poco desgaste
  7. Módulo Advanced Control
    Módulo de control integrado con solución de cable único Fuerza de agarre, tiempo de ciclo y detección ajustables mediante el campo de mando en la carcasa
  8. Cadena cinemática
    Combinación de husillo trapezoidal y engranaje Duradero y robusto