GED6140IL-03-A

Pinzas autocentrantes de tres dedos de gran recorrido
Serie GED6000IL

"La más potente"

  • 5 mill. de ciclos sin mantenimiento
  • Consulta integrada mediante IO-Link
  • Servoaccionamiento con controlador integrado
    La tecnología de transmisiones sin escobillas y la regulación de la posición, de la velocidad o de la fuerza garantizan la máxima funcionalidad
  • IO-Link a bordo
    El accionamiento seguro para el futuro apto para Hotplug le ofrece además de la solución de cable único no apantallado múltiples perfiles de deslizamiento para una fácil implementación en su control
  • Suaves y potentes
    La versión de fuerza -03 para la manipulación de piezas de trabajo pesadas con autorretención mecánica y la versión -31 para el agarre suave de piezas sensibles
Equipamiento/Opciones
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Detección integrada
  • IP54
  • Autorretención mecánica
  • Posicionables
  • Fuerza de agarre ajustable
  • Potentes
  • IO-Link
  • Certificados para sala limpia
Carrera por mordaza, regulable40 [mm]
Fuerza de agarre nominal1700 [N]
Autorretenciónmecánica
PosicionablesSí
AccionamientoIO-Link
Tipo de unidadeléctricas
Fuerza de agarre mín.210 [N]
Tensión24 [V]
Consumo de corriente max.5 [A]
Peso propio del dedo montado máx.1 [kg]
Longitud de los dedos máx.160 [mm]
Trayecto de arranque mínimo por mordaza2 [mm]
Velocidad de posicionamiento por mordaza máx.50 [mm/s]
Precisión de repetición +/-0.02 [mm]
Temperatura de servicio5 ... +50 [°C]
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-14
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Valor B10d5000000
Peso4.9 [kg]
Cable conector recto 5 m - macho, hembra M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector doble
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Guía en T precisa
    • para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  2. Accionamiento
    • Servomotor DC sin escobillas
  3. Engranaje de cremallera con piñón
    • movimiento sincronizado de las mordazas
    • transmisión de fuerzas elevada
  4. Carcasa robusta y ligera
    • Aleación de aluminio anodizado duro
  5. Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
    • autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica (solo versión -03)
  6. Casquillos de centraje desmontable
    • para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  7. Fijación y posicionamiento
    • varios lados alternativos para un montaje individual
  8. Abastecimiento de energía
    • conector estandarizado