LKPS1514DS2-A

Elementos de sujeción | neumáticos
Serie LKPS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
  • Máxima flexibilidad
    Conexión de aire adicional desde arriba
  • Fácil detección del estado
    Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
CPCARC(ARU)15ARC-FNmostrar variante
CPCARC(ARU)15ARC-FSmostrar variante
CPCARC(ARU)15ARC-MNmostrar variante
CPCARC(ARU)15ARC-MSmostrar variante
CPCHRC(HRU)15HRC-FNmostrar variante
CPCHRC(HRU)15HRC-MNmostrar variante
Accionamientoneumáticos
Fuerza de sujeción400 [N]
Presión de servicio5.5 ... 6.5 [bar]
EstadoNC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión
posibilidad de conexión PLUSNo
Valor B10d5000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.035 [s]
Tiempo de cierre0.015 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso0.19 [kg]
Funciónsujeción
Dirección de montajedesde el frente
Volumen de cilindro por ciclo3 [cm³]
Tipo de conexiónReflejo en la parte superior
Detector magnético recto, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
AEPN
Áridos
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento