AEPN1100-00-A

Grupo electroneumático
Serie AEPN
- Ligero y potente
Su diseño compacto permite colocar la unidad muy cerca de los consumidores y consigue los tiempos de apertura y cierre más rápidos. - Múltiples rangos de presión seleccionables
Se pueden ajustar dos rangos de presión diferentes para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación con el menor consumo de energía posible. - Consulta integrada
La interrogación integrada regula y mantiene las presiones de forma fiable. - Control
Se pueden realizar diferentes secuencias de proceso gracias a dos válvulas controlables independientemente. - Independiente
Gracias al sencillo control y a la tecnología de 24 V, la unidad electroneumática está predestinada para unidades móviles con alimentación por batería, como los sistemas de transporte sin conductor.
Equipamiento/Opciones
Detección integrada
E/S digital
Tecnología de válvulas integrada
Diseño incluido
Control independiente múltiple
Datos técnicos
| Accionamiento | eléctrica |
| Capacidad de bombeo | 16 [Nl/min] |
| Rango de presión 1 | 4.5 ... 5.5 [bar] |
| Rango de presión 2 | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Corriente nominal | 3 [A] |
| Consumo de corriente max. | 5 [A] |
| Tensión de señal | 24 [V DC] |
| Corriente de señalización | 400 [mA] |
| Absorción de energía en standby | 1 [W] |
| Duración de conexión | 15% ED S3 3min |
| Estado válvula | pasivo (NC) [s] |
| Tiempo de apertura válvula | 0.01 [s] |
| Tiempo de cierre válvula | 0.01 [s] |
| Nivel de ruido | <70 [db(A)] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +50 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 3.5 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Conexión de aire P2
- Conexión de aire P1
- Ventilación rápida
- Energía + Control
- Ventilación/aspiración
- Fijación