MKS3005G-LP

Elemento de sujeción
Serie MKS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Fuerza de sujeción elevada
    Mediante accionamiento con aire PLUS
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
  • Conexión PLUS
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
Bosch RexrothR205.. / KSE (bola)30R205A (FNS)mostrar variante
Bosch RexrothR205.. / KSE (bola)30R205B (FLS)mostrar variante
Bosch RexrothR205.. / KSE (bola)30R205C (SNS)mostrar variante
Bosch RexrothR205.. / KSE (bola)30R205D (SLS)mostrar variante
Bosch RexrothR205.. / KSE (bola)30R205E (SNH)mostrar variante
Bosch RexrothR205.. / KSE (bola)30R205F (SLH)mostrar variante
Accionamientoneumáticos
Fuerza de sujeción550 [N]
Presión de servicio4 ... 6.5 [bar]
EstadoNC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión
posibilidad de conexión PLUSNo
Valor B10d5000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.02 [s]
Tiempo de cierre0.03 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-16
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso0.65 [kg]
Funciónsujeción
Dirección de montajedesde arriba
Volumen de cilindro por ciclo12 [cm³]
longitud máx. de sujeción68
AEPN
Áridos
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria alimentaria
  • Industria electrónica
  • Farmacia, Ciencias de la vida
Ventaja
  • Versión en acero inoxidable
  • Utilización de grasas especiales
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Consulta de posición del producto a través del iniciador
  • Mayor seguridad
Detalles
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Control del elemento terminal si no se puede acceder a la conexión estándar
  • Evitar contornos interferentes
  • Integración sencilla en máquinas o sistemas mediante mirroring
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento