RBPS1000-A-01

Elemento de sujeción
Serie RBPS
- detección segura para el proceso
Detección de estado abierto/cerrado (opcional) - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 2500 [N] |
| Presión de servicio | 4 ... 6.5 [bar] |
| Estado | NC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión |
| posibilidad de conexión PLUS | No |
| Valor B10d | 5000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.27 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.02 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.65 [kg] |
| Ø eje | 10 [mm] |
| Función | sujeción y frenado |
| Dirección de montaje | desde el frente |
| Rascador | sí |
| Volumen de cilindro por ciclo | 17 [cm³] |
| Conexión de sensores | Ranura para detectores magnéticos opcional |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Mecanismo de cuña
- Multiplicación de fuerza entre émbolos y dedos
- Dedos para enclavamiento y frenado
- Se comprime en la guía a rodillos
- Carcasa
- Émbolo neumático
- El émbolo anular mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
- Acumulador de energía por resorte
- Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento
- Tapa
- Ranura para detectores magnéticos (a partir del tamaño RBPS12)
- Fijación y posicionamiento de un detector magnético (opcional)