RBPS4500-A

Elemento de sujeción
Serie RBPS

  • detección segura para el proceso
    Detección de estado abierto/cerrado (opcional)
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
  • Fácil detección del estado
    Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Accionamientoneumáticos
Fuerza de sujeción35000 [N]
Presión de servicio4 ... 6.5 [bar]
Momento de sujeción470 [Nm]
EstadoNC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión
posibilidad de conexión PLUSNo
Valor B10d5000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.35 [s]
Tiempo de cierre0.09 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso23 [kg]
Ø eje45 [mm]
Funciónsujeción y frenado
Dirección de montajedesde el frente
Rascadorsí
Volumen de cilindro por ciclo430 [cm³]
Conexión de sensoresranura para detectores magnéticos
Detector magnético recto, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
AEPN
Áridos
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Para olas de pulgadas
  • Para ejes especiales a partir de los tamaños estándar habituales
Ventaja
  • Utilización de los tamaños de eje existentes
Detalles
  1. Mecanismo de cuña
    • Multiplicación de fuerza entre émbolos y dedos
  2. Dedos para enclavamiento y frenado
    • Se comprime en la guía a rodillos
  3. Carcasa
  4. Émbolo neumático
    • El émbolo anular mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  5. Acumulador de energía por resorte
    • Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento
  6. Tapa
  7. Ranura para detectores magnéticos (a partir del tamaño RBPS12)
    • Fijación y posicionamiento de un detector magnético (opcional)