UBPS2512IS1-LP

- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | CG | 25 | CGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 25 | CGL..CA | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 25 | CGL..HA | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 25 | CGW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 25 | CGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 25 | CGH..HA | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 1050 [N] |
| Presión de servicio | 4 ... 6.5 [bar] |
| Estado | NC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión |
| posibilidad de conexión PLUS | Sí |
| Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1750 [N] |
| Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
| Valor B10d | 5000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.05 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.02 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1 [kg] |
| Función | sujeción y frenado |
| Dirección de montaje | desde el frente |
| Volumen de cilindro por ciclo | 23 [cm³] |
| longitud máx. de sujeción | 99 |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
- Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
- Mecanismo de cuña
- Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción
- Zapatas de freno y mordazas de sujeción
- Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
- Carcasa
- Émbolo neumático
- El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
- Acumulador de energía por resorte
- Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento
- Rascador
- Puede solicitarse de forma opcional
- Válvula integrada (opcional)
- tiempo de cierre hasta un 60 % más rápido
- independiente de la longitud de cable