ZBL50-S-38MB2-M

Ventosa de fuelles
Serie ZBL

  • Geometría óptima
    • Para la manipulación de piezas de trabajo flexibles
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante hasta 4,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
Diámetro50 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
ColorRojo
Rosca de conexiónG3/8" exterior
Tipo de filtroFiltro de malla
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera29.7 [mm]
Volumen55 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa24.53 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa58.86 [N]
Peso0.041 [kg]
Ventosa de fuelles
Ventosas
Detalles