ZBX35-PU-18F

Ventosa de fuelles
Serie ZBX
- Diámetro: 35 mm-55 mm
- Geometría óptima
- Para superficies lisas y curvadas
- Uso universal
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 2,5 pliegues
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
Datos técnicos
Diámetro | 35 [mm] |
Material | Poliuretano |
Rosca de conexión | G1/8" interior |
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 2.63 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 4.38 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 6.95 [kg] |
Dureza Shore | 60 |
Forma de ventosa | redondo |
Color | Naranja translúcido |
Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
Volumen | 5.8 [cm³] |
Peso | 0.011 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar