ZBX55-PU-18F-M

Ventosa de fuelles
Serie ZBX
- Geometría óptima
- Para superficies lisas y curvadas
- Uso universal
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 2,5 pliegues
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
Datos técnicos
| Diámetro | 55 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Naranja translúcido |
| Rosca de conexión | G1/8" interior |
| Tipo de filtro | Filtro de malla |
| Diseño | Ventosa de fuelles |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Carrera | 19.5 [mm] |
| Volumen | 29.5 [cm³] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 74.56 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 99.08 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 119.68 [N] |
| Peso | 0.028 [kg] |
