ZF150-N-12F-M

Ventosa plana
Serie ZF
- Diámetro: 15 mm-300 mm
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Amplia gama de diámetros
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 150 [mm] |
| Material | NBR |
| Dureza Shore | 60 |
| Rosca de conexión | G1/2" interior |
| Carrera | 7.9 [mm] |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Tipo de filtro | Filtro de malla |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 250.25 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 600.57 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 800.79 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 300.28 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 850.82 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 1101.07 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 25.51 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 61.22 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 81.63 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 30.61 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 86.73 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 112.24 [kg] |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Negro |
| Volumen | 160 [cm³] |
| Peso | 0.46 [kg] |