ZF150-N

Ventosa plana
Serie ZF
- Diámetro: 15 mm-300 mm
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Amplia gama de diámetros
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
Diámetro | 150 [mm] |
Material | NBR |
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 25.51 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 61.22 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 81.63 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 30.61 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 86.73 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 112.24 [kg] |
Dureza Shore | 60 |
Forma de ventosa | redondo |
Color | Negro |
Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
Volumen | 160 [cm³] |
Peso | 0.351 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar