ZF20-S-18F

Ventosa plana
Serie ZF
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 20 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Rojo |
| Rosca de conexión | G1/8" interior |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Carrera | 1 [mm] |
| Volumen | 1 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 5 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 7.95 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 8.44 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 5.98 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 14.42 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 18.93 [N] |
| Peso | 0.003 [kg] |
