ZF40-S-14M-M

Ventosa plana
Serie ZF
- Diámetro: 15 mm-300 mm
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Amplia gama de diámetros
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 40 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Rosca de conexión | G1/4" exterior |
| Carrera | 2.9 [mm] |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Tipo de filtro | Filtro de malla |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 15.01 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 25.02 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 30.02 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 20.01 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 40.02 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 50.03 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 1.53 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 2.55 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 3.06 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 2.04 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 4.08 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 5.1 [kg] |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Rojo |
| Volumen | 4.8 [cm³] |
| Peso | 0.013 [kg] |
