Referencia del componente
Pinza para rueda dentada
Pinza | Componentes | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión

Pinzas paralelas
Serie GEP5000

- Aproximadamente la misma fuerza de agarre que en una pinza neumática comparable
- Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
- Los mismos anclajes de sujeción que en una pinza neumática comparable
1. Pinzas paralelas

- Aproximadamente la misma fuerza de agarre que en una pinza neumática comparable
- Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
- Los mismos anclajes de sujeción que en una pinza neumática comparable
Task & Solution
- Automatización del transporte de ruedas dentadas entre dos máquinas de procesamiento y estampado de agujas
- Uso de la pinza paralela de 2 mordazas GEP5006IL con gran fuerza de agarre y mecanismo de autobloqueo mecánico
- Seguridad: gracias a la protección adicional mediante escáner láser, se puede utilizar una pinza convencional con mayor fuerza en el cobot
- Integración sencilla en la interfaz de usuario (HMI) de Universal Robots
- La automatización parcial aumenta la productividad y libera a los empleados del trabajo monótono
Componentes estándar montados