Referencia del componente
Sistema de soldadura por proyección AKE
Cambiador de herramientas | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
Cambiadores de herramienta
Serie WWR

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Pinzas paralelas

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
2. Werkzeugwechsler

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Aspectos destacados y datos técnicos
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Detección integrada
IP40
Autorretención mecánica
Posicionables
Componentes estándar montados
Werkzeugwechsler
Serie WWR