Producción de conectores
Pinza | Componentes | Movilidad | Automóvil

Pinzas paralelas
Serie GP

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
El concepto de sistema tripartito desarrollado por MSA para la producción de conectores consta de tres áreas principales: Premontaje, máquina de moldeo por inyección y acabado, así como aseguramiento de la calidad. Todo el proceso está totalmente automatizado y funciona sin personal. Se utiliza un total de nueve robots industriales de la serie MOTOMAN GP de Yaskawa, que se encargan de todos los pasos de trabajo (excepto el moldeo por inyección). La serie MOTOMAN GP ofrece una amplia gama de robots de manipulación de 6 ejes con cargas útiles de 4 a 600 kg que pueden utilizarse en diversos sectores, desde la manipulación y el montaje hasta el fresado, el rectificado y el control de calidad.
Fuente: www.yaskawa.de/anwendungsberichte/case/msa-vorrichtungsbau-automatisiert-hochkomplexe-fertigung-von-steckverbindern_u20164
Yaskawa & MSA & CGR | Hochkomplexe Fertigung von Steckverbindern für die Automotive-Branche
MSA-Vorrichtungsbau GmbH
CGR B-E GmbH