Cambio flexible de los distintos equipos de medición
Robótica móvil

Cambiadores de herramienta
Serie FWR

- Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
- Cambio de herramienta manual
- Transmisión de medios opcional

- Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
- Cambio de herramienta manual
- Transmisión de medios opcional
La medición durante la producción es una parte indispensable de los procesos de producción modernos, especialmente en series pequeñas y medianas y en la fabricación por encargo. Pero, ¿cómo se puede garantizar que los diámetros interiores y exteriores o las geometrías de las ranuras se midan con precisión y eficacia, incluso con componentes variables? Kroeplin GmbH afronta este reto con una plataforma integradora: el robot de medición Kroeplin (KMR), desarrollado para integrar controles de calidad totalmente automatizados en la producción. El corazón del KMR es un sistema de cambio flexible que permite intercambiar diferentes dispositivos de medición en cuestión de segundos. Esto es posible gracias al cambiador de herramientas de la serie FWR50 de Zimmer Group, que puede funcionar de forma puramente mecánica y sin fuentes de energía adicionales. Para manipular los componentes se integraron soluciones de agarre de Zimmer Group. La pinza HRC de la serie HRC03 garantiza que las tareas de pick-and-place no sólo sean precisas, sino también especialmente eficientes. El KMR se complementa con una pinza de tres mordazas de la serie GPD5000, especialmente diseñada para componentes redondos y que garantiza la precisión de repetición necesaria al sujetar.