Referencia del componente
Sujeción y mecanizado de piezas de alambre dobladas
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal
Task & Solution
- Automatización de una línea de producción de piezas curvadas
- El robot Kawasaki RS010L de seis ejes recoge varias pinzas de la estación de agarre
- El sistema de cambio de herramientas con WWR63F permite el cambio automático de las herramientas de agarre y la manipulación de piezas más grandes
- Pinza GPP5000IL utilizada con detección de posición y tecnología IO-Link para transmitir datos de medición, como datos de estado o posicionamiento, etc.
- La compensación de ejes AR63P garantiza que la pieza doblada no se doble durante el corte
- La automatización permite aumentar la calidad y la precisión de la producción y reducir los pasos de trabajo monótonos
Componentes estándar montados

Pinzas paralelas
Serie GPP5000IL
neumáticamente inteligente
Carrera por mordaza
3 mm - 25 mm
Fuerza de agarre
330 N - 9130 N
Longitud de los dedos
85 mm - 310 mm
Ciclos libres de mantenimiento máx.
30 millones
Clase IP
IP64
Peso
0.45 kg - 11 kg

Compensadores de ejes
Serie ARP
Brida de conexión según EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Altura constructiva
21.5 mm - 28 mm
Desviación horizontal +/-
2 / 1 mm/°
Desviación vertical +/-
2 / 1 mm/°
Peso
0.14 kg - 5.8 kg