Inicio de sesión
Referencia del componente

Pinza para rueda dentada

Pinza | Componentes | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión

Pinzas paralelas
Serie GEP5000

Task & Solution
  • Automatización del transporte de ruedas dentadas entre dos máquinas de procesamiento y estampado de agujas
  • Uso de la pinza paralela de 2 mordazas GEP5006IL con gran fuerza de agarre y mecanismo de autobloqueo mecánico
  • Seguridad: gracias a la protección adicional mediante escáner láser, se puede utilizar una pinza convencional con mayor fuerza en el cobot
  • Integración sencilla en la interfaz de usuario (HMI) de Universal Robots
  • La automatización parcial aumenta la productividad y libera a los empleados del trabajo monótono
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje