Referencia del sistema
Sistema de manipulación de materiales de construcción
Soluciones de sistemas | Logística | Intralogística
Reto
Manipulación por capas de varias piedras.
Solución
Las capas se sujetan por el centro cerrándose con una pinza servoparalela. Las mordazas de agarre están especialmente recubiertas para una manipulación segura.
Aspectos destacados y datos técnicos
IP40
Accionamiento del servomotor de CA
Agarre exterior
Mordazas sincronizadas
Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción
Datos técnicos
| Tipo de accionamiento | eléctrica |
| Concepto de agarre | KRAFT |
| Autorretención | KLE |
| Carrera máx. | 640 [mm] |
| Clase IP | IP40 |
| Peso del sistema | 210 [kg] |
Componentes estándar montados

Elemento de sujeción
Serie RBPS
Barra redonda
Fuerza de sujeción
2500 N - 52000 N
Fuerza de retención teórica (µ=0,1)
3125 N - 65000 N
Momento de sujeción
5 Nm - 780 Nm
Momento de sujeción teórico (µ=0,1)
6 N - 975 N
Presión de servicio
4 bar - 6.5 bar
Peso
0.65 kg - 37 kg

Elemento de sujeción y frenado
Serie CBPS
Barra redonda
Fuerza de sujeción
1360 N - 5420 N
Fuerza de retención teórica (µ=0,1)
1700 N - 6775 N
Momento de sujeción
2 Nm - 22 Nm
Presión de servicio
4 bar - 6.5 bar
Peso
0.59 kg - 2.4 kg