Inspección automatizada de final de línea con función integrada de sujeción y giro
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas paralelas con giro
Serie REP2000

- Combinación compacta de unidad giratoria y pinza
- Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
- Control mediante IO-Link

- Combinación compacta de unidad giratoria y pinza
- Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
- Control mediante IO-Link
En un sistema modular de inspección de final de línea de stoba, se manipula de forma automatizada un complejo componente de inyección y se inspecciona mediante cámaras. La pinza eléctrica de rotación paralela de dos mordazas REP2000 de Zimmer Group sujeta el componente con precisión, lo gira a alta velocidad y supervisa al mismo tiempo la posición de la pinza. De este modo, se pueden registrar de forma fiable las características de inspección relevantes desde diferentes perspectivas. La compacta unidad de sujeción y rotación ayuda a stoba a alcanzar un tiempo de ciclo de tan solo tres segundos, así como a garantizar un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana.