Pinzas paralelas con giro
Serie REP2000

"La PINZA TODO en UNO"
- Combinación compacta de unidad giratoria y pinza
El agarre y giro en un solo módulo le permite optimizar el uso de su espacio de instalación y, con IP54, la pinza giratoria es adecuada incluso para las condiciones de uso más adversas. - Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
Evita la pérdida de piezas de trabajo y le ofrece así la máxima seguridad de proceso. El desbloqueo de emergencia integrado permite abrir la pinza cuando está sin corriente para retirar la pieza de trabajo de forma segura en caso de emergencia. - Control mediante IO-Link y Modbus RTU
Le permite adaptar con flexibilidad la carrera de las mordazas a la pieza de trabajo y ajustar el ángulo de aproximación de la unidad giratoria sin fin a la aplicación.
Características de la serie
5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Detección integrada
IP40
IP54
Autorretención mecánica
Posicionables
Fuerza de agarre ajustable
IO-Link
Posicionamiento de libre elección
Ángulo de giro ajustable
Modbus RTU

- Pinza
las mordazas se pueden posicionar. La figura muestra la variante -43 en la clase de protección IP54 - Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica - Desbloqueo de emergencia
mediante una llave de hexágono interior - Alojamiento
rodamientos de bolas encapsulados según IP54 - Módulo de giro
giratorio y posicionable sin fin - Control integrado
compacto, no requiere espacio en el armario de distribución - Solución de cable único
alimenta el módulo de pinza y giratorio - Accionamiento
Control mediante IO-Link y Modbus RTU
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |