Referencia del componente
Carga y descarga de máquinas para la industria del automóvil
Pinza | Componentes | Movilidad | Automóvil

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Pinzas paralelas

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Componentes estándar montados

Pinzas paralelas
Serie GPP5000
neumáticas
Carrera por mordaza
2 mm - 45 mm
Fuerza de agarre
140 N - 26950 N
Longitud de los dedos
60 mm - 400 mm
Ciclos libres de mantenimiento máx.
30 millones
Clase de sala limpia
5 / 6
Clase IP
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Peso
0.081 kg - 50 kg

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000
neumáticas
Carrera por mordaza
2 mm - 45 mm
Fuerza de agarre
310 N - 72500 N
Longitud de los dedos
60 mm - 310 mm
Ciclos libres de mantenimiento máx.
30 millones
Clase de sala limpia
6
Clase IP
IP64 / IP67
Peso
0.14 kg - 100 kg