Solución de vacío para la manipulación de una amplia variedad de piezas y materiales
Componentes de vacío | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones
En esta aplicación, un robot de ABB se encarga de la manipulación de diferentes piezas, desde cajas de cartón y palés hasta componentes de metal y plástico rígido. Se utiliza una solución estandarizada de Zimmer Group, compuesta por pinzas Magic Gripper de las series MG, MB, MS, ML y MA, así como por la unidad sensora ZSU. Gracias a los eyectores descentralizados, la solución ofrece una gran flexibilidad de uso, incluso con piezas de diferentes tamaños. Las pinzas Magic Gripper permiten la recogida precisa y la manipulación segura de piezas muy diversas. Especialmente cuando se trata de materiales variables, superficies, dimensiones y formatos distintos, es fundamental contar con un proceso de sujeción fiable y flexible. La unidad sensora ZSU garantiza, mediante una supervisión inteligente del vacío en tiempo real, una alta transparencia y la máxima seguridad del proceso a lo largo de todo el ciclo de manipulación. Con la ZSU se pueden supervisar simultáneamente hasta ocho Magic Gripper o sistemas de vacío. De este modo, es posible gestionar de forma centralizada varios puntos de succión, al tiempo que se detectan a tiempo fugas, desgaste o averías, incluso antes de que provoquen paradas o pérdidas de calidad. Gracias a su diseño compacto, a un único conector M8 para señales de entrada y salida, así como a la posibilidad de elegir entre las versiones NPN o PNP, la unidad sensora se puede integrar de forma flexible y sencilla en los más diversos conceptos de automatización.