Torno de cargas ZiMo
Pinza | Soluciones de sistemas | Movilidad | Robótica móvil

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
La combinación de nuestra célula robótica móvil ZiMo, nuestra innovadora serie de pinzas GPD5000 y un robot de Universal Robots lleva la automatización al siguiente nivel. ZiMo redefine la eficiencia en el lugar de trabajo, está diseñado para una integración perfecta y elimina la necesidad de configuraciones complejas, lo que hace que la automatización sea más accesible que nunca. Nuestra pinza GPD5000 ofrece una precisión excepcional gracias a su robusto guiado y su precisa cinemática, hasta 30 millones de ciclos de agarre sin mantenimiento, resistencia a la corrosión que la hace apta para todo tipo de condiciones y protección IP64 e IP67.
30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
IP64
IP67
Protegido contra corrosión