Referencia del componente
Cambiador de herramientas para aplicaciones de soldadura
Cambiador de herramientas | Componentes

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Cambiadores de herramienta

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Task & Solution
Los cambiadores de herramientas de la serie WWR permiten a los sistemas robóticos cambiar sin problemas entre diferentes herramientas o efectores finales, lo que aumenta la eficacia y la versatilidad. Compruébelo usted mismo: Bachmann Engineering AG ha desarrollado un sistema para la soldadura automática de espárragos en puertas de aluminio de armarios de distribución, en el que se utilizan varios cambiadores de herramientas neumáticos automáticos de nuestra serie WWR junto con un robot UR10e de Universal Robots.Características:
- Sujeción segura, incluso con caída de presión
- Carga de momento reducida gracias a un diseño extremadamente plano
- Variedad inagotable de sistemas de transferencia de medios
- Rápida adaptación a los cambiantes requisitos de producción
Componentes estándar montados