UBPS3505AS1

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1622 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1623 (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1653 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1661 (FKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1662 (SKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1665 (FKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1666 (SKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1621 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1624 (SLH)Variante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..UVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..RVariante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1631 (FNS)Variante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SUVariante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II35R1632 (SNS)Variante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SAVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2800 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung109
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Haltekraft PLUS-Anschluss3800 [N]
Gewicht2.2 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden
  8. Integriertes Ventil (optional)
    bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge