TPC-RS83X83M
Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Radial Standard
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 1,2 - 427 J
- Proporción de amortiguación: hasta el 60%
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 92 [J] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 2760 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 122 [J] |
Carrera máx. | 57 [mm] |
Altura H en la carrera=0 | 83 [mm] |
Longitud de atornillado E máx. | 8 [mm] |
Rosca | M8 |
Peso | 297 [g] |
Ángulo de impacto máx. | 30 [°] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |