SCM-C-05-20-A

Smart Communication Module
Serie SCM

  • Conversión de IO-Link a entradas y salidas digitales (E/S digitales) y de E/S digitales a IO-Link
  • Control muy sencillo de las pinzas IO-Link mediante E/S digital 24 V
  • La configuración y el aprendizaje se lleva a cabo con el software intuitivo guideZ
  • Juego de cables listos para conectar para el tipo de controlador correspondiente
  • Se puede utilizar con una o dos pinzas, en función de la flexibilidad que se necesite
  • En función de la flexibilidad requerida, pueden utilizarse hasta 15 piezas diferentes para una pinza. Como alternativa, se pueden utilizar dos pinzas.
Apropiado para tipo robotABB IRB1100
Apropiado para tipo controladorABB - OmniCore C30/C90XT
Lógica de E/SPNP
AccionamientoE/S digital
Número máx. de pinzas2
Número de pines (control entrada)12
Número de pines (control salida)12
Configuración de la interfazEthernet RJ45
Opción de montajeCarril DIN de 35 mm
Tensión24 [V]
Pico de corriente10 [A]
Pico de corriente1 [A]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP20
Peso0.55 [kg]
    • Estado
    • Indicación de estado del SCM y del componente IO-Link
    • Ethernet RJ45
    • Conexión temporal para la configuración de la pinza
    • Digital Input
    • Entradas digitales para el control del actuador de la pinza
    • IO-Link / Device 1
    • Conexión módulo de pinza 1
    • Digital Output
    • Salidas digitales para la monitorización de los sensores de la pinza
    • IO-Link / Device 2
    • Conexión módulo de pinza 2
    • Alimentación
    • Alimentación de tensión de SCM y de pinza

Descripción:

IO-Link

  • SCM-C precableado, listo para conectar (SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A adecuado) 
  • Incluido cable de conexión listo para enchufar en el controlador del robot 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-000018-A 
  • Human Machine Interface de Zimmer Group (programa para PC Windows) 


I/O

  • Cable listo para conectar para GoFa, ZUB000034 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el robot – ADP-80-000016-A 

 

Esquema de conexiones: