DVR40I4

Distribuidores de giro
Serie DVR

  • Transmisión de medios compacta
    Con este transmisor de medios, ya no hay que preocuparse por la rotura de cable y los cantos conflictivos sin definir en los tubos de alimentación
  • De construcción plana
    Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos
  • Contactos de oro
    Estos le ofrecen flexibilidad en la transmisión, ya que puede transmitir con total seguridad para el proceso hasta 250 voltios y 6 amperios
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 40
Caudal por portador70 [l/min]
Pasos eléctricos4 polos
Tensión máx.24 [V]
Intensidad de corriente máx.3 [A]
Alimentacíon neumática4 [Cantidad]
Aceleración máx.22 [m/s²]
Revoluciones máximas120 [1/min.]
Revoluciones máximas720 [°/s]
Concentricidad +/-0.02 [mm]
Excentricidad +/-0.02 [mm]
Par de giro continuo1 [Nm]
Momento de arranque1.5 [Nm]
Presión de servicio máx.10 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Momento de inercia0.7 [kgcm²]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Valor B10d10000000
Peso0.38 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cables conectores recto cable 5 m - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cables conectores Angular Cable 5 m - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
  1. Antigiro
    apoyo del rotor en el movimiento giratorio
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro acero nitrurado
  3. Brida de sujeción a robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  4. Conexión de aire directa
    en la serie WWR
  5. Sistema de muelles
    a partir del tamaño DVR63 es doble
  6. Anillo de rozamiento
    bañado en oro corrientes finas transferibles
  7. Hasta 8 pasos de aire integrados
    para el paso de aire comprimido sin tubos el paquete de tubos no tiene que girarse
  8. Transmisión de energía hasta 12 polos
    para la transmisión de señales sin cables ningún cable se somete a torsión