WVM5

Racores acodados de conexión rápida
Serie WV
- Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
- Acodada y orientable
Datos técnicos
| Rosca de conexión | M5 |
| Conexión de manguera Ø exterior | 4 [mm] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.01 [kg] |
| Medida d3 | 2 [mm] |
| Medida D1 | 8 [mm] |
| Medida i | 4 [mm] |
| Medida L1 | 14 [mm] |
| Medida L2 | 17 [mm] |
| Medida L3 | 5.3 [mm] |
| S | 8 [mm] |