MBPS2001ES1

Elemento de sujeción
Serie MBPS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
THKSRG20SRG..Amostrar variante
THKSRG20SRG..LAmostrar variante
THKSRG20SRG..LVmostrar variante
THKSRG20SRG..Vmostrar variante
THKHDR20HDR..Cmostrar variante
THKHDR20HDR..LCmostrar variante
THKHDR20HDR..LRmostrar variante
THKHDR20HDR..Rmostrar variante
Accionamientoneumáticos
Fuerza de sujeción1000 [N]
Presión de servicio4.5 ... 6.5 [bar]
EstadoNC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión
posibilidad de conexión PLUSNo
Valor B10d5000000
Precisión de posicionamiento +/-0,05 [mm]
Tiempo de apertura0.1 [s]
Tiempo de cierre0.02 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso0.51 [kg]
Funciónsujeción y frenado
Dirección de montajedesde el frente
Volumen de cilindro por ciclo11 [cm³]
longitud máx. de sujeción94
AEPN
Áridos
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Consulta de posición del producto a través del iniciador
  • Mayor seguridad
Detalles
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Todos los sectores
Ventaja
  • Posibilidad de consulta directa del estado (abierto / cerrado)
  • Mayor seguridad
Detalles
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Control del elemento terminal si no se puede acceder a la conexión estándar
  • Evitar contornos interferentes
  • Integración sencilla en máquinas o sistemas mediante mirroring
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento