MK2005A

Elemento de sujeción
Serie MK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 20 | R1622..IMS.. | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 20 | R1623..IMS.. | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 20 | R1651..IMS.. | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 20 | R1653..IMS.. | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 850 [N] |
| Presión de servicio | 2 ... 6.5 [bar] |
| Estado | NO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión |
| posibilidad de conexión PLUS | No |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Valor B10d | 5000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.02 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.01 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.3 [kg] |
| Función | sujeción |
| Dirección de montaje | desde arriba |
| Volumen de cilindro por ciclo | 8 [cm³] |
| longitud máx. de sujeción | 39 |
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
- Guía lineal precisa y rígida
- Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
- Mecanismo de cuña
- Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
- Mordazas de sujeción
- Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
- Carcasa
- Émbolo neumático
- El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal