MK3501B

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
NBSGW35SGW..TEVariante anzeigen
THKHRW35HRW..CAVariante anzeigen
THKHRW35HRW..CAMVariante anzeigen
THKHRW35HRW..CRVariante anzeigen
THKHRW35HRW..CRMVariante anzeigen
THKSHW35SHW..CAVariante anzeigen
THKSHW35SHW..CRVariante anzeigen
NSKLW(L1W)35LAA...ELZVariante anzeigen
HIWINWE(QW)35WEH..CAVariante anzeigen
HIWINWE(QW)35WEW..CCVariante anzeigen
HIWINWE(QW)35QWW..CCVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1200 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung36
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht0.58 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung